Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Hulpcontact draaibedieningen 1NO/1NG+1NO/1NG voor DPX³250HP

DPX3 250 HP LEGRAND

Hulpcontact draaibedieningen 1NO/1NG+1NO/1NG voor DPX³250HP

Ref. 423806 EAN-nr. 3414971957534

Hulpcontact draaibedieningen 1NO/1NG+1NO/1NG voor DPX³250HP

Productgroep : 84
68,42 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Type toebehoren/onderdelen Overig
Breedte 28 mm
Hoogte 76 mm
Diepte 48 mm
Gebruikstemperatuur -20-70 °C
opslagtemperatuur -20-70 °C
Kleur Overig
Halogeenvrij Ja

Documentatie

3 documenten
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023NL_lr-p96.pdf pdf (0.21 Mo)
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023FR_lr-p96.pdf pdf (0.22 Mo)