FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Spanningstype voedingsspanning
-
Uitvoering wandcontactdoos
-
Frequentie voedingsspanning
-
Type aandrijving
-
Uitvoering
-
Gangnauwkeurigheid per dag
-
Montagewijze
-
Nom. schakelstroom bij 230V AC
-
Kloktype
-
Kloktype
-
Kortste schakeltijd
-
Kortste schakeltijd
-
Voedingsspanning
-
Autonomie in uren
-
Autonomie in jaren
-
Automatische omschakeling zomer/winter
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Aangesloten object
LEGRAND
OMNIREX
Ref. 095861
Weekprogrammator 2P+A 16A - 3680W - 230V
29,44 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
OMNIREX
Ref. 095860
Dagprogrammator 2P+A 16A - 3680W - 230V
26,95 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen