Huishoud. kabelhaspel 4 x 2P+A 10/16A 250V 3G1,5 +beveil. 15
ACCESSOIRES
LEGRAND
Huishoud. kabelhaspel 4 x 2P+A 10/16A 250V 3G1,5 +beveil. 15
Ref. 090971
EAN-nr.
3245060909710
Huishoud. kabelhaspel 4 x 2P+A 10/16A 250V 3G1,5 +beveil. 15
Productgroep : 47
90,11 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal behuizing | Kunststof |
---|---|
Kabelvoorziening | H05VV-F |
Aderdoorsnede | 1.5 mm² |
Aantal aders | 3 |
Aantal CEE-contactdozen | 0 |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 4 |
Aantal contactdozen type Bipasso (Italië) | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25 | 0 |
Kabellengte | 10 m |
---|---|
Draagframe | Nee |
Automatische kabeloprol | Ja |
Met thermische beveiliging | Ja |
Beveiliging | Geen |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Breedte | 230 mm |
Hoogte | 293 mm |
Diepte | 121 mm |
Slagvastheid | IK08 |
Halogeenvrij | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
NF-634911
(0.17 Mo)
SELECTEER