HOUDER MAGIC 1 SMALLE MODULE - KUNSTSTOF
MAGIC
BTICINO
HOUDER MAGIC 1 SMALLE MODULE - KUNSTSTOF
Ref. 5367R
EAN-nr.
8012199113739
HOUDER MAGIC 1 SMALLE MODULE - KUNSTSTOF
Productgroep : B11
2,25 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Montagewijze | Bevestiging met schroef |
Met spijker | Nee |
Montagewijze module inzetstukken | Voorzijde |
Montagerichting | Verticaal |
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) | 1 |
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) | 1 |
Met inbouwdoos | Ja |
Met schroeven | Ja |
Geschikt voor inbouw in ronde inbouwdoos 60 mm | Nee |
---|---|
Inbouwmontage (stucwerk) | Nee |
Geschikt voor vloerpot | Nee |
Geschikt voor wandgoot | Nee |
Geschikt voor montage op DIN-rail 35 mm | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
1 document
Brochures
SELECTEER