HOUDER 2X3 MOD LIVING LIGHT
LIVINGLIGHT
BTICINO
HOUDER 2X3 MOD LIVING LIGHT
Ref. LN4726
EAN-nr.
8012199974927
HOUDER 2X3 MOD LIVING LIGHT
Productgroep : B21
6,43 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Montagewijze | Bevestiging met schroef |
Met spijker | Nee |
Montagewijze module inzetstukken | Voorzijde |
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) | 3 |
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) | 2 |
Met inbouwdoos | Ja |
Met schroeven | Ja |
Geschikt voor inbouw in ronde inbouwdoos 60 mm | Nee |
---|---|
Inbouwmontage (stucwerk) | Nee |
Geschikt voor vloerpot | Nee |
Geschikt voor wandgoot | Nee |
Geschikt voor montage op DIN-rail 35 mm | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Documentatie
5 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_707533/A1
(0.7 Mo)
SELECTEER