Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Houder 2x10 mod. met schroeven Mosaic

MOSAIC LEGRAND

Houder 2x10 mod. met schroeven Mosaic

Ref. 080268 EAN-nr. 3245060802684

Houder 2x10 mod. met schroeven Mosaic

Productgroep : 65
23,47 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Inbouw (stucwerk)
Montagewijze Bevestiging met schroef
Met spijker Nee
Montagewijze module inzetstukken Voorzijde
Montagerichting Horizontaal en verticaal
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) 10
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) 2
Met inbouwdoos Nee
Met schroeven Nee
Geschikt voor inbouw in ronde inbouwdoos 60 mm Nee
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Geschikt voor vloerpot Nee
Geschikt voor wandgoot Nee
Geschikt voor montage op DIN-rail 35 mm Nee
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Overig
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00440FR-02.pdf pdf (0.66 Mo)
Technische fiche
F00440EN-02.pdf pdf (0.66 Mo)
11 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
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
BIM Data
BIM Data
8 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/002285 (0.47 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2275/A1 (1.04 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details