-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
Uitvoering als stroomrailadapter
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Uitvoering als inbouwapparaat
-
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz
-
Flexibel
-
Lengte
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Uitvoering
-
Aantal aftakpunten
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Breedte
-
Hoogte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
RAL-nummer
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/404660-LEGRAND-1000.jpg)
Rijverdeelklem 400A 24mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-404503-WEB-R.jpg)
Basis HX³ verm.aut DPX³250 4P met of zonder differentieel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-404502-WEB-R.jpg)
Basis HX³ verm.aut DPX³250 3P
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404515-LEGRAND-1000.jpg)
Basis dr. 1.5 mod/p - DX³ 3P
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-404501-WEB-R.jpg)
Basis HX³ verm.aut DPX³160 4P m/z diff
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-404500-WEB-R.jpg)
Basis HX³ verm.aut DPX³160 3P
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404516-LEGRAND-1000.jpg)
Basis dr. 1.5 mod/p - DX³ 3P
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404521-LEGRAND-1000.jpg)
Basis dr. 1 mod/p - DX/DX³ 4P In <lt/>= 63 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404508-LEGRAND-1000.jpg)
Basis plug-in 1mod/p - DX³ 4P
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404522-LEGRAND-1000.jpg)
Basis dr. 1 mod/p - DX/DX³ 3P In <lt/>= 63 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404509-LEGRAND-1000.jpg)
Basis plug-in 1mod/p - DX³ 3P
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404517-LEGRAND-1000.jpg)
Basis dr. 1.5 mod/p - DX³ 1P nulleider N
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404518-LEGRAND-1000.jpg)
Basis dr. 1.5 mod/p - DX³ 1P fase L1
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404519-LEGRAND-1000.jpg)
Basis dr. 1.5 mod/p - DX³ 1P fase L2
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404520-LEGRAND-1000.jpg)
Basis dr. 1.5 mod/p - DX³ 1P fase L2
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404523-LEGRAND-1000.jpg)
Basis dr. 1 mod/p - DX/DX³ 1P nulleider N - In <lt/>= 63 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404524-LEGRAND-1000.jpg)
Basis dr. 1 mod/p - DX/DX³ 1P fase L1 - In <lt/>= 63 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404525-LEGRAND-1000.jpg)
Basis dr. 1 mod/p - DX/DX³ 1P fase L2 - In <lt/>= 63 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404526-LEGRAND-1000.jpg)
Basis dr. 1 mod/p - DX/DX³ 1P fase L3 - In <lt/>= 63 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404510-LEGRAND-1000.jpg)
Basis plug-in 1mod/p - DX³ 1P fase L1
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404511-LEGRAND-1000.jpg)
Basis plug-in 1mod/p - DX³ 1P fase L2
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404512-LEGRAND-1000.jpg)
Basis plug-in 1mod/p - DX³ 1P fase L3
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404513-LEGRAND-1000.jpg)
Basis plug-in 1mod/p - DX³ 1P nulleider N
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404527-LEGRAND-1000.jpg)
Univ.basis.leeg 1 mod zndr voed.
Exclusief BTW