![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414224_pw_185864.jpg)
Hoofdlastschakelaar 2P - 25A 800Vdc - 4 modules
PV
LEGRAND
Hoofdlastschakelaar 2P - 25A 800Vdc - 4 modules
Ref. 414223
EAN-nr.
3245064142236
Hoofdlastschakelaar 2P - 25A 800Vdc - 4 modules
Productgroep : L11
137,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
---|---|
Uitvoering als werkschakelaar | Ja |
Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Ja |
Uitvoering als noodstopinrichting | Ja |
Uitvoering als omkeerschakelaar | Nee |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 800 V |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 24-800 V |
Nom. continustroom Iu | 25 A |
Nom. continustroom, AC-21, 400 V | 25 A |
Toegelaten korte-duur stroom Icw | 0.3 kA |
Aantal polen | 2 |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal hulpcontacten als maakcontact | 0 |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 3 |
Motoraandrijving optioneel | Ja |
---|---|
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Uitschakelspoel optioneel | Ja |
Apparaatbouwvorm | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
Geschikt voor bodemmontage | Ja |
Geschikt voor frontmontage 4-gats | Ja |
Geschikt voor frontmontage centraal | Nee |
Geschikt voor verdelerinbouw | Ja |
Geschikt voor tussenbouw | Nee |
Kleur bedieningselement | Rood |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Vergrendelbaar | Ja |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
SELECTEER