Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Holle wanddoos 2X3 MOD.

BATIBOX LEGRAND

Holle wanddoos 2X3 MOD.

Ref. 089379 EAN-nr. 3245060893798

Holle wanddoos 2X3 MOD.

Productgroep : 66
9,25 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Holle wand
Vorm Rechthoekig
Bouwvorm Inbouwdoos (apparaatdoos)
Uitvoering Overig
Uitgerust met Geen
Breedte 109 mm
Voor aantal inbouwsokkels 6
Bevestiging schakelmateriaal Spreiden
Met schroeven Ja
Voor buisdiameter Overig
Geschikt voor kabeldiameter 16-25 mm
Buisvergrendeling Nee
Achterinvoer Ja
Aantal invoeren 17
Materiaal Kunststof
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Geel
Beschermingsgraad (IP) IP20
Uitvoering deksel Geen
Dekselbevestiging Overig
Verzegelbaar Nee
Functiebehoud Geen
Met afscherming Nee
Winddicht Nee
Max. aderdoorsnede 0 mm²
Aantal polen klem 0
Klem met vaste positie Nee
Armatuurhaakbevestiging Nee
Spruit Geen
Slagvastheid IK04
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -5-60 °C

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
G6823A.pdf pdf (0.17 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina