![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Hoekkast XL³S 4000 met afm. 2200x400x400 mm
XL3S 4000
LEGRAND
Hoekkast XL³S 4000 met afm. 2200x400x400 mm
Ref. 338050
EAN-nr.
3414970900159
Hoekkast XL³S 4000 met afm. 2200x400x400 mm
Productgroep : 16
3 158,00 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 400 mm |
---|---|
Hoogte | 2200 mm |
Diepte | 400 mm |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9001 |
Met montageplaat | Nee |
Montageplaat diepteverstelbaar | Nee |
Geschikt voor wandinbouw | Nee |
Mastbevestiging | Nee |
Aantal deuren | 1 |
---|---|
Met zichtdeur | Ja |
Met ventilatiedeur/-dak | Nee |
Met rugzijdige deur | Nee |
Aantal sloten | 1 |
Geschikt voor metrische montage | Ja |
Geschikt voor buitenopstelling | Nee |
Hellend dak | Nee |
EMC-uitvoering | Nee |
Slagvastheid | IK08 |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
Documentatie
8 documenten
Werkplaats handboek
Lastenboek
Lastenboek
Technische gids
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
6 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
SELECTEER