![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010764-LEGRAND-1000.jpg)
Hoekaftakking hoogte 65mm Dlp design
DLP DESIGN
LEGRAND
Hoekaftakking hoogte 65mm Dlp design
Ref. 010764
EAN-nr.
3245060107642
Hoekaftakking hoogte 65mm Dlp design
Productgroep : 23
70,12 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 150 mm |
---|---|
Breedte aftakking | 105 mm |
Aantal deksels | 1 |
Dekselbreedte 1 | 85 mm |
Symmetrisch | Nee |
Uitvoering | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
---|---|
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Ja |
Bodemperforatie | Nee |
Bevestiging deksel | Buitenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Slagvastheid | Overig |
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
Hoogte | 43 mm |
Diepte | 65 mm |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
8 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER