HM12 IN316L MOEREN HM12 IN316L
CABLOFIL
LEGRAND
HM12 IN316L MOEREN HM12 IN316L
Ref. CM801634
EAN-nr.
3599078016343
HM12 IN316L MOEREN HM12 IN316L
Productgroep : V07
298,71 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Draadmaat (metrisch) | 12 |
Draadmaat (imperiaal) | Overig |
---|---|
Sleutelwijdte | 19 mm |
Hoogte | 10 mm |
Halogeenvrij | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER