![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-052732-WEB-R.jpg)
H.inb.cont.doos 200V-32A-2P+A Hypra - IP 44 - metaal
HYPRA
LEGRAND
H.inb.cont.doos 200V-32A-2P+A Hypra - IP 44 - metaal
Ref. 052732
EAN-nr.
3245060527327
H.inb.cont.doos 200V-32A-2P+A Hypra - IP 44 - metaal
Productgroep : 75
119,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blauw |
Aantal polen | 3 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Blauw |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Overig |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 94 mm |
Boorgatafstand verticaal | 80 mm |
Flensmaat horizontaal | 84 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 70 mm |
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
5 documenten
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_710634
(0.7 Mo)
SELECTEER