H.inb.contd. Hypra kunstof IP44 - LS 200-250V-63A- 2P+A
HYPRA
LEGRAND
H.inb.contd. Hypra kunstof IP44 - LS 200-250V-63A- 2P+A
Ref. 053601
EAN-nr.
3245060536015
H.inb.contd. Hypra kunstof IP44 - LS 200-250V-63A- 2P+A
Productgroep : 75
376,90 €
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
IEC-stroomsterkte | 63 A |
---|---|
Aantal polen | 3 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blauw |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Blauw |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Schakelaar | Elektrische vergrendeling |
---|---|
Met aardlekschakelaar | Nee |
Vrije plaatsen op draagrail | Nee |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Beveiliging | Overig |
Militaire uitvoering | Nee |
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
BIM Data
BIM Data
SELECTEER