![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-053801-WEB-R.jpg)
H.inb.contd. 380V-63A-3P+N+A Hypra - IP 44 - metaal
HYPRA
LEGRAND
H.inb.contd. 380V-63A-3P+N+A Hypra - IP 44 - metaal
Ref. 053801
EAN-nr.
3245060538019
H.inb.contd. 380V-63A-3P+N+A Hypra - IP 44 - metaal
Productgroep : 75
554,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 63 A |
---|---|
Aantal polen | 5 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rood |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Schakelaar | Mechanische vergrendeling |
---|---|
Met aardlekschakelaar | Nee |
Vrije plaatsen op draagrail | Nee |
Materiaal behuizing | Overig |
Militaire uitvoering | Nee |
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
5 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
SELECTEER