![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-053823-WEB-R.jpg)
H.inb.contd. 380V-63A-3P+A Hypra IP44 - schuin - kunstst.
HYPRA
LEGRAND
H.inb.contd. 380V-63A-3P+A Hypra IP44 - schuin - kunstst.
Ref. 053823
EAN-nr.
3245060538231
H.inb.contd. 380V-63A-3P+A Hypra IP44 - schuin - kunstst.
Productgroep : 75
136,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 63 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rood |
Aantal polen | 4 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 106 mm |
Boorgatafstand verticaal | 85 mm |
Flensmaat horizontaal | 106 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 77 mm |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
8 documenten
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
7 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_710636
(0.64 Mo)
SELECTEER