![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-052920-WEB-R.jpg)
H.inb.contd. 380V-32A-3P+N+A Hypra IP44 - schuin - kunstst.
HYPRA
LEGRAND
H.inb.contd. 380V-32A-3P+N+A Hypra IP44 - schuin - kunstst.
Ref. 052920
EAN-nr.
3245060529208
H.inb.contd. 380V-32A-3P+N+A Hypra IP44 - schuin - kunstst.
Productgroep : 75
47,02 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rood |
Aantal polen | 5 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 94 mm |
Boorgatafstand verticaal | 70 mm |
Flensmaat horizontaal | 84 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 70 mm |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
8 documenten
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
9 documenten
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER