Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

H.inb.contd. 380V -16A- 3P+N+A Hypra - IP 44 - kunststof

HYPRA LEGRAND

H.inb.contd. 380V -16A- 3P+N+A Hypra - IP 44 - kunststof

Ref. 052204 EAN-nr. 3245060522049

H.inb.contd. 380V -16A- 3P+N+A Hypra - IP 44 - kunststof

Productgroep : 75
221,30 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 16 A
Aantal polen 5
Spanning volgens EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rood
Uurstand 6 h
Kenkleur Rood
Beschermingsgraad (IP) IP55
Schakelaar Mechanische vergrendeling
Met aardlekschakelaar Nee
Vrije plaatsen op draagrail Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00097FR-05.pdf pdf (0.88 Mo)
Technische fiche
F00097EN-05.pdf pdf (0.99 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
3D Autocad
052204.dwg dwg (0.19 Mo)
1 document
Overeenkomst

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details