Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

H.inb.contd. 200V-63A-3P+A Hypra IP44 - schuin - kunstst.

HYPRA LEGRAND

H.inb.contd. 200V-63A-3P+A Hypra IP44 - schuin - kunstst.

Ref. 053623 EAN-nr. 3245060536237

H.inb.contd. 200V-63A-3P+A Hypra IP44 - schuin - kunstst.

Productgroep : 75
134,80 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 63 A
Spanning volgens EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blauw
Aantal polen 4
Uurstand 9 h
Kenkleur Blauw
Beschermingsgraad (IP) IP44
Aansluittechniek Schroefklem
Insteekrichting Recht
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee
Flensmaat verticaal 106 mm
Boorgatafstand verticaal 85 mm
Flensmaat horizontaal 106 mm
Boorgatafstand horizontaal 77 mm

Documentatie

4 documenten
Gebruikers-instructie
LE09817AA.pdf pdf (0.36 Mo)
Technische fiche
F00138FR-04.pdf pdf (1.44 Mo)
Technische fiche
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
Gebruikers-instructie
LE03763AA.pdf pdf (0.13 Mo)
8 documenten
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
OC / CB-FR_710636 (0.64 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details