![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052702_pw_94080.jpg)
H.inb.contd. 200V -32A- 3P+A Hypra - IP 44 - kunststof
HYPRA
LEGRAND
H.inb.contd. 200V -32A- 3P+A Hypra - IP 44 - kunststof
Ref. 052703
EAN-nr.
3245060527037
H.inb.contd. 200V -32A- 3P+A Hypra - IP 44 - kunststof
Productgroep : 75
285,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blauw |
Uurstand | 9 h |
Kenkleur | Blauw |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Schakelaar | Mechanische vergrendeling |
---|---|
Met aardlekschakelaar | Nee |
Vrije plaatsen op draagrail | Nee |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
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
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_710634
(0.7 Mo)
SELECTEER