Hendel stand. draaibediening op deur voor DPX³ 250HP -grijs
DPX3 250 HP
LEGRAND
Hendel stand. draaibediening op deur voor DPX³ 250HP -grijs
Ref. 423802
EAN-nr.
3414971232334
Hendel stand. draaibediening op deur voor DPX³ 250HP -grijs
Productgroep : 84
165,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kleur | Grijs |
---|---|
Geschikt voor noodstop | Nee |
Met as | Ja |
Geschikt voor vermogensschakelaar | Ja |
Geschikt voor lastscheider | Ja |
Breedte | 110 mm |
Hoogte | 122 mm |
---|---|
Diepte | 431 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-70 °C |
opslagtemperatuur | -25-85 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
4 documenten
Technische gids
Gebruikers-instructie
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER