![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Hendel directe noodbediening voor DPX³ 125HP - geel/rood
DPX3 125 HP
LEGRAND
Hendel directe noodbediening voor DPX³ 125HP - geel/rood
Ref. 423871
EAN-nr.
3414971730335
Hendel directe noodbediening voor DPX³ 125HP - geel/rood
Productgroep : 84
111,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kleur | Overig |
---|---|
Geschikt voor noodstop | Nee |
Geschikt voor vermogensschakelaar | Ja |
Geschikt voor lastscheider | Ja |
Breedte | 80 mm |
Hoogte | 96 mm |
---|---|
Diepte | 80 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-70 °C |
opslagtemperatuur | -25-85 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER