Hellingbaan 10pct Sdz B112 H150
SOLUFLEX
LEGRAND
Hellingbaan 10pct Sdz B112 H150
Ref. 8415040
EAN-nr.
8714161298641
Hellingbaan 10pct Sdz B112 H150
Productgroep : V09
89,76 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Hellingbaan |
---|---|
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Sendzimir verzinkt |
Lengte | 1405 mm |
---|---|
Breedte | 112 mm |
Hoogte | 150 mm |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER