Hechtklem Multifix ronde kabel diam. 7 tot 10 mm² - zwart
MULTIFIX
LEGRAND
Hechtklem Multifix ronde kabel diam. 7 tot 10 mm² - zwart
Ref. 031584
EAN-nr.
3245060315849
Hechtklem Multifix ronde kabel diam. 7 tot 10 mm² - zwart
Productgroep : 06
0,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Vorm | Rond |
---|---|
Geschikt voor diameter | 7-10 mm |
Dubbele uitvoering | Nee |
Met spijker | Ja |
Spijkerlengte | 25 mm |
Spijkerdiameter | 1.8 mm |
---|---|
Gehard stalen spijker | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Zwart |