![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031579-LEGRAND-1000.jpg)
Hechtklem Multifix ronde kabel diam. 14 tot 20 mm² - grijs
MULTIFIX
LEGRAND
Hechtklem Multifix ronde kabel diam. 14 tot 20 mm² - grijs
Ref. 031579
EAN-nr.
3245060315795
Hechtklem Multifix ronde kabel diam. 14 tot 20 mm² - grijs
Productgroep : 06
0,25 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Vorm | Rond |
---|---|
Geschikt voor diameter | 14-20 mm |
Dubbele uitvoering | Nee |
Met spijker | Ja |
Spijkerlengte | 40 mm |
Spijkerdiameter | 2.5 mm |
---|---|
Gehard stalen spijker | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Grijs |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER