Hechtklem Fixfor ronde kabel diam. 8mm -wit- spijker 25mm
FIXFOR
LEGRAND
Hechtklem Fixfor ronde kabel diam. 8mm -wit- spijker 25mm
Ref. 031557
EAN-nr.
3414970010735
Hechtklem Fixfor ronde kabel diam. 8mm -wit- spijker 25mm
Productgroep : 06
0,06 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Vorm | Rond |
---|---|
Geschikt voor diameter | 8-8 mm |
Dubbele uitvoering | Nee |
Met spijker | Ja |
Spijkerlengte | 25 mm |
Spijkerdiameter | 1.8 mm |
---|---|
Gehard stalen spijker | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER