Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Hechtklem Fixfor ronde kabel diam. 4mm - wit - spijker 20mm

FIXFOR LEGRAND

Hechtklem Fixfor ronde kabel diam. 4mm - wit - spijker 20mm

Ref. 031553 EAN-nr. 3414970010834

Hechtklem Fixfor ronde kabel diam. 4mm - wit - spijker 20mm

Productgroep : 06
0,04 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Vorm Rond
Geschikt voor diameter 4-4 mm
Dubbele uitvoering Nee
Met spijker Ja
Spijkerlengte 20 mm
Spijkerdiameter 1.8 mm
Gehard stalen spijker Nee
Materiaal Kunststof
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Wit

Documentatie

2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina