![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/45/CM-450721-1000.jpg)
HDF105/600EZ - DRAADGOOT
CABLOFIL
LEGRAND
HDF105/600EZ - DRAADGOOT
Ref. CM450721
EAN-nr.
3599074507210
HDF105/600EZ - DRAADGOOT
Productgroep : V11
169,34 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 600 mm |
Hoogte | 105 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 63000 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Kleur | Zink |
Gewicht | 5.70265433 kg/m |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER