HDF105/500GC - DRAADGOOT
CABLOFIL
LEGRAND
HDF105/500GC - DRAADGOOT
Ref. CM450703
EAN-nr.
3599074507036
HDF105/500GC - DRAADGOOT
Productgroep : V11
218,08 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 500 mm |
Hoogte | 105 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 52500 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Zink |
Gewicht | 5.08871199 kg/m |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER