HDF105/150 IN316L DRAADGOOT
CABLOFIL
LEGRAND
HDF105/150 IN316L DRAADGOOT
Ref. CM450634
EAN-nr.
3599074506343
HDF105/150 IN316L DRAADGOOT
Productgroep : V07
329,69 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 150 mm |
Hoogte | 105 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 15750 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
---|---|
Kwaliteitsklasse | RVS 316 L (1.4404) |
Oppervlaktebescherming | Gebeitst en (chemisch) gepassiveerd |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Gewicht | 2.17713 kg/m |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER