![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032781-LEGRAND-1000.jpg)
HD 15 kabel
LCS3
LEGRAND
HD 15 kabel
Ref. 032781
EAN-nr.
3245060327811
HD 15 kabel
Productgroep : 40
186,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Dubbel paar coaxkabel (twin) | Nee |
---|---|
Dubbel geleider coaxkabel (twinax) | Nee |
Bewapening/armering | Geen |
Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
Specificatie mantelmateriaal | Polyethyleen (PE) |
Mantelkleur | Zwart |
Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Dca |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s2 |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d2 |
---|---|
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a1 |
UV-bestendig | Nee |
Buitendiameter circa | 8.5 mm |
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding | 68 mm |
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 34 mm |
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Nee |
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond | Overig |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | 0-50 °C |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -20-60 °C |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER