Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Half-inbouw contactdoos Hypra IP44 - 380-415V - 16A - 2P+A

HYPRA LEGRAND

Half-inbouw contactdoos Hypra IP44 - 380-415V - 16A - 2P+A

Ref. 052218 EAN-nr. 3245060522186

Half-inbouw contactdoos Hypra IP44 - 380-415V - 16A - 2P+A

Productgroep : 09
29,98 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 16 A
Spanning volgens EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rood
Aantal polen 3
Uurstand 9 h
Kenkleur Rood
Beschermingsgraad (IP) IP44
Aansluittechniek Schroefklem
Insteekrichting Recht
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee
Flensmaat verticaal 84 mm
Boorgatafstand verticaal 70 mm
Flensmaat horizontaal 84 mm
Boorgatafstand horizontaal 70 mm

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00138FR-04.pdf pdf (1.44 Mo)
Technische fiche
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
8 documenten
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
LGRP-2015-018-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)