![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052020-LEGRAND-1000.jpg)
Half-inbouw contactdoos Hypra IP44 - 200-250V - 16A - 3P+N+A
HYPRA
LEGRAND
Half-inbouw contactdoos Hypra IP44 - 200-250V - 16A - 3P+N+A
Ref. 052020
EAN-nr.
3245060520205
Half-inbouw contactdoos Hypra IP44 - 200-250V - 16A - 3P+N+A
Productgroep : 09
26,93 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blauw |
Aantal polen | 5 |
Uurstand | 9 h |
Kenkleur | Blauw |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 84 mm |
Boorgatafstand verticaal | 70 mm |
Flensmaat horizontaal | 84 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 70 mm |
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
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
SELECTEER