![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/059326-LEGRAND-1000.jpg)
Half-inb.ct.doos 230V 63A 2P+A Hypra-IP 66/67-55
HYPRA
LEGRAND
Half-inb.ct.doos 230V 63A 2P+A Hypra-IP 66/67-55
Ref. 059326
EAN-nr.
3245060593261
Half-inb.ct.doos 230V 63A 2P+A Hypra-IP 66/67-55
Productgroep : 75
150,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 63 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blauw |
Aantal polen | 3 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Blauw |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 106 mm |
Boorgatafstand verticaal | 85 mm |
Flensmaat horizontaal | 106 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 77 mm |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
Technische fiche
8 documenten
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
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER