![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/053047_pw_93016.jpg)
Half-inb.ct.doos 200V 16A 3P+A Hypra - IP 66/67-55 - 70x70
HYPRA
LEGRAND
Half-inb.ct.doos 200V 16A 3P+A Hypra - IP 66/67-55 - 70x70
Ref. 051147
EAN-nr.
3245060511470
Half-inb.ct.doos 200V 16A 3P+A Hypra - IP 66/67-55 - 70x70
Productgroep : 75
52,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blauw |
Aantal polen | 4 |
Uurstand | 9 h |
Kenkleur | Blauw |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 84 mm |
Boorgatafstand verticaal | 70 mm |
Flensmaat horizontaal | 84 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 70 mm |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
8 documenten
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
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
SELECTEER