Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Half-inb.ct.doos 200V 16A 2P+A Hypra - IP 66/67-55 - schuin

HYPRA LEGRAND

Half-inb.ct.doos 200V 16A 2P+A Hypra - IP 66/67-55 - schuin

Ref. 051126 EAN-nr. 3245060511265

Half-inb.ct.doos 200V 16A 2P+A Hypra - IP 66/67-55 - schuin

Productgroep : 75
54,05 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 16 A
Spanning volgens EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blauw
Aantal polen 3
Uurstand 6 h
Kenkleur Blauw
Beschermingsgraad (IP) IP67
Aansluittechniek Schroefklem
Insteekrichting Recht
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee
Flensmaat verticaal 72 mm
Boorgatafstand verticaal 60 mm
Flensmaat horizontaal 64 mm
Boorgatafstand horizontaal 52 mm

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00130EN-07.pdf pdf (1.29 Mo)
Technische fiche
F00130FR-07.pdf pdf (1.5 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
Overeenkomst
PEP
LGRP-2015-018-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details