![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-052893-WEB-R.jpg)
Half-inb.ctd met 380V 32A 3P+A aanpassing vr M-L contactdoze
HYPRA
LEGRAND
Half-inb.ctd met 380V 32A 3P+A aanpassing vr M-L contactdoze
Ref. 052893
EAN-nr.
3245060528935
Half-inb.ctd met 380V 32A 3P+A aanpassing vr M-L contactdoze
Productgroep : 75
121,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) | 400 A |
Spanning volgens EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rood |
Aantal polen | 3 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Overig |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 116 mm |
Boorgatafstand verticaal | 80 mm |
Flensmaat horizontaal | 101 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 90 mm |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER