Half-inb.ctd met 200V 16A 2P+A aanpassing vr M-L contactdoze
HYPRA
LEGRAND
Half-inb.ctd met 200V 16A 2P+A aanpassing vr M-L contactdoze
Ref. 052192
EAN-nr.
3245060521929
Half-inb.ctd met 200V 16A 2P+A aanpassing vr M-L contactdoze
Productgroep : 75
70,41 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) | 230 A |
Spanning volgens EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blauw |
Aantal polen | 2 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Blauw |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Overig |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 105 mm |
Boorgatafstand verticaal | 66.5 mm |
Flensmaat horizontaal | 84 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 73 mm |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER