Half-inb.ctd kst 380V 10A 3P+A aanpassing vr M-L contactdoze
HYPRA
LEGRAND
Half-inb.ctd kst 380V 10A 3P+A aanpassing vr M-L contactdoze
Ref. 052180
EAN-nr.
3245060521806
Half-inb.ctd kst 380V 10A 3P+A aanpassing vr M-L contactdoze
Productgroep : 75
27,34 €
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
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) | 400 A |
Spanning volgens EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rood |
Aantal polen | 3 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 80 mm |
Boorgatafstand verticaal | 54.5 mm |
Flensmaat horizontaal | 75 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 54.5 mm |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER