![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052179_pw_92975.jpg)
Half-inb.ctd kst 200V 16A 2P+A aanpassing vr M-L contactdoze
HYPRA
LEGRAND
Half-inb.ctd kst 200V 16A 2P+A aanpassing vr M-L contactdoze
Ref. 052182
EAN-nr.
3245060521820
Half-inb.ctd kst 200V 16A 2P+A aanpassing vr M-L contactdoze
Productgroep : 75
27,23 €
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
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) | 230 A |
Spanning volgens EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blauw |
Aantal polen | 2 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Blauw |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 105 mm |
Boorgatafstand verticaal | 66.5 mm |
Flensmaat horizontaal | 84 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 73 mm |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER