Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Half-inb.ctd kst 200V 16A 2P+A aanpassing vr M-L contactdoze

HYPRA LEGRAND

Half-inb.ctd kst 200V 16A 2P+A aanpassing vr M-L contactdoze

Ref. 052179 EAN-nr. 3245060521790

Half-inb.ctd kst 200V 16A 2P+A aanpassing vr M-L contactdoze

Productgroep : 75
23,04 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 16 A
UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) 230 A
Spanning volgens EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blauw
Aantal polen 2
Uurstand 6 h
Kenkleur Blauw
Beschermingsgraad (IP) IP44
Aansluittechniek Schroefklem
Insteekrichting Recht
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee
Flensmaat verticaal 77 mm
Boorgatafstand verticaal 54.5 mm
Flensmaat horizontaal 75 mm
Boorgatafstand horizontaal 54.5 mm

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00138FR-04.pdf pdf (1.44 Mo)
Technische fiche
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)