Half-inb.cont.d. 200V-16A-2P+A P17 Tempra IP44 rechte uitg.
P17 TEMPRA
LEGRAND
Half-inb.cont.d. 200V-16A-2P+A P17 Tempra IP44 rechte uitg.
Ref. 057354
EAN-nr.
3245060573546
Half-inb.cont.d. 200V-16A-2P+A P17 Tempra IP44 rechte uitg.
Productgroep : 09
17,01 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blauw |
Aantal polen | 3 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Blauw |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 58 mm |
Boorgatafstand verticaal | 47 mm |
Flensmaat horizontaal | 58 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 47 mm |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
SELECTEER