Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Half-inbcd met 380V 32A 3P+N+A aanpassing vr M-L contactdoze

HYPRA LEGRAND

Half-inbcd met 380V 32A 3P+N+A aanpassing vr M-L contactdoze

Ref. 052894 EAN-nr. 3245060528942

Half-inbcd met 380V 32A 3P+N+A aanpassing vr M-L contactdoze

Productgroep : 75
141,60 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 32 A
UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) 400 A
Spanning volgens EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rood
Aantal polen 4
Uurstand 6 h
Kenkleur Rood
Beschermingsgraad (IP) IP44
Aansluittechniek Schroefklem
Insteekrichting Recht
Materiaal Overig
Militaire uitvoering Nee
Flensmaat verticaal 118 mm
Boorgatafstand verticaal 80 mm
Flensmaat horizontaal 101 mm
Boorgatafstand horizontaal 90 mm

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00138FR-04.pdf pdf (1.44 Mo)
Technische fiche
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details