![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052263_pw_92984.jpg)
Haakse cont.stop 380V 32A 3P+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
HYPRA
LEGRAND
Haakse cont.stop 380V 32A 3P+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Ref. 052963
EAN-nr.
3245060529635
Haakse cont.stop 380V 32A 3P+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Productgroep : 75
48,91 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rood |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
RAL-nummer | 3000 |
Met fasewisseling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kabelinvoer | Buigbeveiliging |
Insteekrichting | Schuin (gehoekt) |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |