Haakse cont.stop 380V 32A 3P+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
HYPRA
LEGRAND
Haakse cont.stop 380V 32A 3P+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
Ref. 053010
EAN-nr.
3245060530105
Haakse cont.stop 380V 32A 3P+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
Productgroep : 75
83,22 €
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
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rood |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
RAL-nummer | 3000 |
Met fasewisseling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kabelinvoer | Buigbeveiliging |
Insteekrichting | Schuin (gehoekt) |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |