![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-052762-WEB-R.jpg)
Haakse cont.stop 200V 32A 2P+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
HYPRA
LEGRAND
Haakse cont.stop 200V 32A 2P+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Ref. 052762
EAN-nr.
3245060527624
Haakse cont.stop 200V 32A 2P+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Productgroep : 75
45,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Aantal polen | 3 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blauw |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Blauw |
RAL-nummer | 5005 |
Met fasewisseling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kabelinvoer | Buigbeveiliging |
Insteekrichting | Schuin (gehoekt) |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |