Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

H-inb.cont.doos 380V-16A-3P+A Hypra - IP 44 - metaal

HYPRA LEGRAND

H-inb.cont.doos 380V-16A-3P+A Hypra - IP 44 - metaal

Ref. 052233 EAN-nr. 3245060522339

H-inb.cont.doos 380V-16A-3P+A Hypra - IP 44 - metaal

Productgroep : 75
77,14 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 16 A
Spanning volgens EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rood
Aantal polen 4
Uurstand 6 h
Kenkleur Rood
Beschermingsgraad (IP) IP44
Aansluittechniek Schroefklem
Insteekrichting Recht
Materiaal Overig
Militaire uitvoering Nee
Flensmaat verticaal 84 mm
Boorgatafstand verticaal 70 mm
Flensmaat horizontaal 74 mm
Boorgatafstand horizontaal 60 mm

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00138FR-04.pdf pdf (1.44 Mo)
Technische fiche
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)