![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052213-LEGRAND-1000.jpg)
H-inb.cont.doos 380V-16A-3P+A Hypra - IP 44 - metaal
HYPRA
LEGRAND
H-inb.cont.doos 380V-16A-3P+A Hypra - IP 44 - metaal
Ref. 052213
EAN-nr.
3245060522131
H-inb.cont.doos 380V-16A-3P+A Hypra - IP 44 - metaal
Productgroep : 75
225,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rood |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Schakelaar | Mechanische vergrendeling |
---|---|
Met aardlekschakelaar | Nee |
Vrije plaatsen op draagrail | Nee |
Materiaal behuizing | Overig |
Militaire uitvoering | Nee |
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
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_710635/A1
(0.72 Mo)
SELECTEER