![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052012_pw_92949.jpg)
H-inb.cont.doos 200V-32A-3P+A Hypra - IP 44 - metaal
HYPRA
LEGRAND
H-inb.cont.doos 200V-32A-3P+A Hypra - IP 44 - metaal
Ref. 052713
EAN-nr.
3245060527136
H-inb.cont.doos 200V-32A-3P+A Hypra - IP 44 - metaal
Productgroep : 75
315,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blauw |
Uurstand | 9 h |
Kenkleur | Blauw |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Schakelaar | Mechanische vergrendeling |
---|---|
Met aardlekschakelaar | Nee |
Vrije plaatsen op draagrail | Nee |
Materiaal behuizing | Overig |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_710634
(0.7 Mo)
SELECTEER