![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052032-LEGRAND-1000.jpg)
H-inb.cont.doos 200V-16A-2P+A Hypra - IP 44 - metaal
HYPRA
LEGRAND
H-inb.cont.doos 200V-16A-2P+A Hypra - IP 44 - metaal
Ref. 052032
EAN-nr.
3245060520328
H-inb.cont.doos 200V-16A-2P+A Hypra - IP 44 - metaal
Productgroep : 75
72,84 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blauw |
Aantal polen | 3 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Blauw |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Overig |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 72 mm |
Boorgatafstand verticaal | 60 mm |
Flensmaat horizontaal | 64 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 52 mm |
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
5 documenten
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_710635/A1
(0.72 Mo)
SELECTEER